Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE

Na stanie

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
Image
Type 1
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h d1 Typ Kup
3,4901 zł - 3,4901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Czarny
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
6,3914 zł - 15,6591 zł 250 Na stanie
29.0 mm
Czarny
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
5,5081 zł - 13,4948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
  • z 2
Nasadki maskujące typu EZE 17.0 mm 40.0 mm Czarny EPDM

10279366

Przedział cen netto
3,4901 zł - 3,4901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 29.0 mm 50.0 mm Czarny EPDM

10279380

Przedział cen netto
15,6591 zł - 6,3914 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
Nasadki maskujące typu EZE 23.0 mm 50.0 mm Czarny EPDM

10279373

Przedział cen netto
13,4948 zł - 5,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny