Menu Search

18.0 mm (ID) Nasadki maskujące typu EZE 52.0 mm (L)

Ta żebrowana nasadka Eze została wykonana z silikonu w kolorze naturalnym; wytrzymuje temperaturę roboczą do 250°C. Kołnierz ułatwia demontaż, a wewnętrzne żebrowanie działa jak uszczelka, zapobiegając wnikaniu lakieru podczas malowania.
Numer produktu Essentra:

10272411

Numer produktu produkcyjny:

491665

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 15,0961 zł
100 - 199 8,6263 zł
200 + 6,1616 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 21.0 mm
d1 18.0 mm
h 52.0 mm
Temperatura maksymalna 250 °C
Kolor Naturalny
Materiał Silikon
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt