Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE 6.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon

Ta żebrowana nasadka Eze została wykonana z silikonu w kolorze naturalnym; wytrzymuje temperaturę roboczą do 250°C. Kołnierz ułatwia demontaż, a wewnętrzne żebrowanie działa jak uszczelka, zapobiegając wnikaniu lakieru podczas malowania. Zamienia element nr(y): 491660
Numer produktu Essentra:

20014971

Numer produktu produkcyjny:

20014971

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 1,6948 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

338,96 zł

200 x 1,6948 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 6.0 mm
d1 3.0 mm
h 52.0 mm
Temperatura maksymalna 316 °C
Kolor Naturalny
Materiał Silikon
Kod towaru 3926909790

Produkt 20014971 zastępuje:

Nasadki maskujące typu EZE 3.0 mm 52.0 mm Naturalny Silikon
Numer produktu Essentra: 10272367
Numer produktu produkcyjny: 491660

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt