Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1335 zł - 5,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,8068 zł - 1,9766 zł | 36145 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | 1200 Na stanie |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,7223 zł - 1,7697 zł | 1564 Na stanie |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 1,5199 zł - 3,7238 zł | 600 Na stanie |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4113 zł - 1,0078 zł | 1950 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 1,2845 zł | 21451 Na stanie |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,4699 zł - 1,1513 zł | 1302 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 1,7291 zł - 4,2363 zł | 400 Na stanie |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,492 zł - 3,6555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,2705 zł - 0,6627 zł | 75 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | 6070 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,8687 zł - 2,1284 zł | 6177 Na stanie |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 1,7151 zł - 4,2021 zł | 2850 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,7836 zł - 1,92 zł | 3250 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 1,1783 zł - 2,8868 zł | 13400 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,0793 zł - 2,6443 zł | 9360 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,3639 zł - 0,8916 zł | 15500 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 1,0737 zł - 2,6306 zł | 160 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | 630 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować