Menu Search

Nasadki końcówek profili

Na stanie

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Typ Kup
0,7223 zł - 1,7697 zł 3128 Na stanie
34.7 mm
12.5 mm
0,5243 zł - 1,2845 zł 14051 Na stanie
31.7 mm
12.8 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.0 mm
12.5 mm
1,7151 zł - 4,2021 zł 750 Na stanie
69.8 mm
12.1 mm
0,4113 zł - 1,0078 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
13.1 mm
0,4699 zł - 1,1513 zł 1302 Na stanie
28.5 mm
13.3 mm
0,7836 zł - 1,92 zł 3250 Na stanie
38.0 mm
12.2 mm
1,7291 zł - 4,2363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
72.5 mm
12.6 mm
1,492 zł - 3,6555 zł 899 Na stanie
57.0 mm
44.0 mm
0,2705 zł - 0,6627 zł 4575 Na stanie
8.9 mm
8.0 mm
1,1783 zł - 2,8868 zł 31400 Na stanie
47.0 mm
12.4 mm
1,2257 zł - 3,003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.3 mm
11.7 mm
1,7291 zł - 4,2363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.5 mm
12.3 mm
0,2984 zł - 0,7311 zł 4560 Na stanie
19.0 mm
13.0 mm
0,3639 zł - 0,8916 zł 15500 Na stanie
22.1 mm
11.0 mm
1,743 zł - 4,2705 zł 1700 Na stanie
79.4 mm
12.7 mm
1,0737 zł - 2,6306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
43.0 mm
0,5293 zł - 0,7232 zł 7000 Na stanie
25.0 mm
37.0 mm
1,308 zł - 3,2045 zł 1500 Na stanie
53.5 mm
12.3 mm
1,8685 zł - 4,5779 zł 50 Na stanie
82.0 mm
12.3 mm
  • z 2
Pokrywki tub 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10070666

Przedział cen netto
1,7697 zł - 0,7223 zł

Zapasy magazynowe
3128 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10069134

Przedział cen netto
1,2845 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
14051 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10070802

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10072509

Przedział cen netto
4,2021 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10072622

Przedział cen netto
1,0078 zł - 0,4113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10071359

Przedział cen netto
1,1513 zł - 0,4699 zł

Zapasy magazynowe
1302 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10071502

Przedział cen netto
1,92 zł - 0,7836 zł

Zapasy magazynowe
3250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10084540

Przedział cen netto
4,2363 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085370

Przedział cen netto
3,6555 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
899 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Czerwony

10090381

Przedział cen netto
0,6627 zł - 0,2705 zł

Zapasy magazynowe
4575 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Czerwony

10072745

Przedział cen netto
2,8868 zł - 1,1783 zł

Zapasy magazynowe
31400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10077887

Przedział cen netto
3,003 zł - 1,2257 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10069783

Przedział cen netto
4,2363 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10082379

Przedział cen netto
0,7311 zł - 0,2984 zł

Zapasy magazynowe
4560 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10082102

Przedział cen netto
0,8916 zł - 0,3639 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10075098

Przedział cen netto
4,2705 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085264

Przedział cen netto
2,6306 zł - 1,0737 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085356

Przedział cen netto
0,7232 zł - 0,5293 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10071342

Przedział cen netto
3,2045 zł - 1,308 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10074015

Przedział cen netto
4,5779 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000