Menu Search

Nasadki końcówek profili

Na stanie

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d h Typ Kup
1,8685 zł - 4,5779 zł 50 Na stanie
82.0 mm
12.3 mm
0,8687 zł - 2,1284 zł 5817 Na stanie
41.2 mm
12.8 mm
0,4699 zł - 1,1513 zł 1302 Na stanie
28.5 mm
13.3 mm
1,7151 zł - 4,2021 zł 750 Na stanie
69.8 mm
12.1 mm
1,0793 zł - 2,6443 zł 18000 Na stanie
44.5 mm
12.4 mm
0,7223 zł - 1,7697 zł 3064 Na stanie
34.7 mm
12.5 mm
1,5199 zł - 3,7238 zł 500 Na stanie
59.5 mm
12.5 mm
0,8068 zł - 1,9766 zł 6145 Na stanie
31.0 mm
39.0 mm
1,6733 zł - 4,0996 zł 1200 Na stanie
66.4 mm
11.0 mm
2,1335 zł - 5,2271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
12.2 mm
1,743 zł - 4,2705 zł 1700 Na stanie
79.4 mm
12.7 mm
0,2984 zł - 0,7311 zł 4560 Na stanie
19.0 mm
13.0 mm
0,5293 zł - 0,7232 zł 7000 Na stanie
25.0 mm
37.0 mm
1,0737 zł - 2,6306 zł 160 Na stanie
39.5 mm
43.0 mm
2,5239 zł - 6,1837 zł 3030 Na stanie
70.0 mm
47.0 mm
2,9701 zł - 7,2769 zł 544 Na stanie
81.5 mm
54.0 mm
1,7291 zł - 4,2363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
72.5 mm
12.6 mm
1,492 zł - 3,6555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.0 mm
44.0 mm
0,2705 zł - 0,6627 zł 5075 Na stanie
8.9 mm
8.0 mm
1,308 zł - 3,2045 zł 1500 Na stanie
53.5 mm
12.3 mm
  • z 2
Pokrywki tub 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10074015

Przedział cen netto
4,5779 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10070284

Przedział cen netto
2,1284 zł - 0,8687 zł

Zapasy magazynowe
5817 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10071359

Przedział cen netto
1,1513 zł - 0,4699 zł

Zapasy magazynowe
1302 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Czerwony

10072509

Przedział cen netto
4,2021 zł - 1,7151 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Czerwony

10068953

Przedział cen netto
2,6443 zł - 1,0793 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10070666

Przedział cen netto
1,7697 zł - 0,7223 zł

Zapasy magazynowe
3064 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10071434

Przedział cen netto
3,7238 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085363

Przedział cen netto
1,9766 zł - 0,8068 zł

Zapasy magazynowe
6145 Na stanie
Atrybuty
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10087367

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10084533

Przedział cen netto
5,2271 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10075098

Przedział cen netto
4,2705 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10082379

Przedział cen netto
0,7311 zł - 0,2984 zł

Zapasy magazynowe
4560 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085356

Przedział cen netto
0,7232 zł - 0,5293 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085264

Przedział cen netto
2,6306 zł - 1,0737 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085387

Przedział cen netto
6,1837 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
3030 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Pokrywki tub 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085394

Przedział cen netto
7,2769 zł - 2,9701 zł

Zapasy magazynowe
544 Na stanie
Atrybuty
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10084540

Przedział cen netto
4,2363 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085370

Przedział cen netto
3,6555 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Czerwony

10090381

Przedział cen netto
0,6627 zł - 0,2705 zł

Zapasy magazynowe
5075 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrywki tub 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10071342

Przedział cen netto
3,2045 zł - 1,308 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790