Menu Search

Nasadka z uchwytem 50.0 mm PVC Czarny

This black PVC standard multi-flex cap fits 20.0 - 24.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Numer produktu Essentra:

10015834

Numer produktu produkcyjny:

MFWA-200-050

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
75 - 374 4,6463 zł
375 - 749 2,655 zł
750 + 1,8964 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 750

Zamów wielokrotność 75

Wartość netto:

348,47 zł

75 x 4,6463 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h 50.0 mm
d2 24.0 mm
d 20.0 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard gwintu Gwinty UNF
Standard gwintu Gwinty BSP
Kolor Czarny
Pełny materiał Elastyczny polichlorek winylu
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt