Menu Search

Nasadka z uchwytem 30.0 mm PVC Czarny

This black PVC standard multi-flex cap fits 13.5 - 16.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. This star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Numer produktu Essentra:

10015810

Numer produktu produkcyjny:

MFWA-135-030

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 3,553 zł
1000 - 1999 2,0303 zł
2000 + 1,4502 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

710,60 zł

200 x 3,553 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h 30.0 mm
d2 16.5 mm
d 13.5 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 9/16", 5/8";M14, M16
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard gwintu Gwinty UNF
Kolor Czarny
Pełny materiał Elastyczny polichlorek winylu
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt