Menu Search

Nasadka z uchwytem 25.0 mm PVC Czarny

This black PVC standard multi-flex cap fits 11.0 - 13.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Numer produktu Essentra:

10015803

Numer produktu produkcyjny:

MFWA-110-025

3200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 2,5759 zł
1000 - 1999 1,4719 zł
2000 + 1,0514 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

515,18 zł

200 x 2,5759 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h 25.0 mm
d2 13.5 mm
d 11.0 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 7/6", 1/2";1/4";M12
Standard gwintu Gwinty BSP
Standard gwintu Gwinty UNF
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Kolor Czarny
Pełny materiał Elastyczny polichlorek winylu
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt