Menu Search

Nasadka z uchwytem 25.0 mm PVC Czarny

This black PVC standard multi-flex cap fits 9.0 - 11.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Numer produktu Essentra:

10015797

Numer produktu produkcyjny:

MFWA-090-025

1555 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 2,0566 zł
1250 - 2499 1,1752 zł
2500 + 0,8394 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

514,15 zł

250 x 2,0566 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h 25.0 mm
d2 11.0 mm
d 9.0 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 3/8";1/8";M10
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard gwintu Gwinty UNF
Standard gwintu Gwinty BSP
Kolor Czarny
Pełny materiał Elastyczny polichlorek winylu
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt