10311141
CP-USB-B-429
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8726 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rodzaj złącza | USB-B |
|---|---|
| Typ | 3 |
| Rodzaj otworu | Kwadratowy |
| Materiał | EPDM |
| Kolor | Szary |
| H | 0.52 in |
| H | 13.2 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| L1 | 11.8 mm |
| L1 | 0.465 in |
| A | 12.3 mm |
| A | 0.484 in |
| B | 12.3 mm |
| B | 0.484 in |
| Kod towaru | 4016999790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować