Menu Search

Zaślepka do gniazda USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Czarny

Nasadka przeciwpyłowa RJ11 chroni nieużywane złącza w komponentach elektrycznych i zapobiega wnikaniu do nich zanieczyszczeń oraz wilgoci. Nie wywiera nacisku na wewnętrzne elementy adaptera w momencie mocowania. Wytrzymuje temperaturę nawet do 150°C | 302°F. Czarna, wykonana z EPDM.
Numer produktu Essentra:

10108314

Numer produktu produkcyjny:

CP-RJ11-427

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8269 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

826,90 zł

1000 x 0,8269 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj złącza RJ11
Materiał EPDM
Kolor Czarny
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.5 mm
B 6.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt