Menu Search

Nasadka przeciwpyłowa na światłowód SMA Czarny

SMA adapter dust cap. The cap is pushed onto the connector to provide mechanical and environmental protection to unmated adaptors
Numer produktu Essentra:

10312247

Numer produktu produkcyjny:

EFA02-43-001

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 2,6076 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 303,80 zł

500 x 2,6076 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj nasadki SMA
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Średnica wewnętrzna 3.0 mm
Wysokość wewnętrzna 12.7 mm
Kod towaru 3926909790
W komplecie Brak elementów w zestawie

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt