Stalowe nakrętki sześciokątne zapewniają mocne trzymanie, a jednocześnie zapobiegają poluzowaniu się elementu w wyniku drgań czy przemieszczenia. Łatwo się je montuje i demontuje za pomocą zwykłego klucza lub szczypiec. Są używane ze śrubami pociągowymi ze stali lub stali nierdzewnej w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania, elementach zaciskowych lub blokujących oraz elementach nośnych.
Dzięki zastosowanemu materiałowi używa się ich w komponentach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Wymagają jednak smarowania, aby nie zakleszczyły się na śrubach.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki sześciokątne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w elementach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1338
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Prowadzenie | Kierunek gwintu | Liczba początków | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706,104 zł - 830,7089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
166,3454 zł - 221,8016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
50,1091 zł - 66,809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 10
|
36.0
|
26.0
|
10.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
59,4958 zł - 79,3222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR22 x 10
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
935,9614 zł - 1 101,1136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
104,608 zł - 139,4718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 12
|
55.0
|
30.0
|
12.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
25,9185 zł - 34,586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
28,954 zł - 38,6139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
18,5866 zł - 24,758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
47,8675 zł - 63,8015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
40,7691 zł - 54,3494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
25,9185 zł - 34,586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
33,5306 zł - 44,6825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
32,5966 zł - 43,4473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
40,7691 zł - 54,3494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
42,6371 zł - 56,8736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Prawe
|
1.0
|
||
70,0033 zł - 93,3392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
69,2561 zł - 92,3189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
112,5003 zł - 149,998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Lewe
|
1.0
|
||
40,4889 zł - 53,9735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować