Menu Search

Nakrętki sześciokątne kołnierzowe — plastikowe

Na stanie

Nakrętka zabezpieczająca z kołnierzem to nakrętka sześciokątna z kołnierzem przy podstawie działającym jak zintegrowana podkładka. Rozkłada on obciążenia i zapobiega uszkodzeniu elementu, a jednocześnie zmniejsza ryzyko poluzowania się nakrętki.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wysokość całkowita Kup
0,5138 zł - 0,5138 zł 40 Na stanie
M8
14.0 mm
9.0 mm
5,4802 zł - 5,4802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
9.5 mm
0,4467 zł - 0,4467 zł 7196 Na stanie
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,4467 zł - 0,4467 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,6714 zł - 0,6714 zł 2033 Na stanie
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,8069 zł - 0,8069 zł 6000 Na stanie
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,6262 zł - 0,6262 zł 5043 Na stanie
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,896 zł - 0,896 zł 9000 Na stanie
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,7165 zł - 0,7165 zł 2500 Na stanie
M5
8.0 mm
5.1 mm
10139363 0,9105 zł - 0,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
6.0 mm
0,3489 zł - 0,4307 zł 895 Na stanie
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
2,4721 zł - 3,052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
1,1507 zł - 1,3789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
1,1208 zł - 1,3838 zł 433 Na stanie
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
1,7603 zł - 2,1732 zł 400 Na stanie
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
10179727 1,7052 zł - 2,1052 zł 508 Na stanie
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,5414 zł - 0,6684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,4324 zł - 0,5189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
8,8869 zł - 8,8869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,3209 zł - 0,3962 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
  • z 2
Przeciwnakrętka M8 14.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10061527

Przedział cen netto
0,5138 zł - 0,5138 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rozwartość klucza
    14.0 mm
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka kołnierzowa M10 16.0 mm Nylon Naturalny

10400494

Przedział cen netto
5,4802 zł - 5,4802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt nakrętki
    Sześciokątny
Przeciwnakrętka M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10061503

Przedział cen netto
0,4467 zł - 0,4467 zł

Zapasy magazynowe
7196 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Przeciwnakrętka M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10061510

Przedział cen netto
0,4467 zł - 0,4467 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.3 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka kołnierzowa M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10242728

Przedział cen netto
0,6714 zł - 0,6714 zł

Zapasy magazynowe
2033 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość całkowita
    4.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka kołnierzowa M6 10.0 mm Nylon Naturalny

10102459

Przedział cen netto
0,8069 zł - 0,8069 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka kołnierzowa M3 5.5 mm Nylon Naturalny

10242711

Przedział cen netto
0,6262 zł - 0,6262 zł

Zapasy magazynowe
5043 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość całkowita
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka kołnierzowa M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10102466

Przedział cen netto
0,896 zł - 0,896 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka kołnierzowa M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10242735

Przedział cen netto
0,7165 zł - 0,7165 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka kołnierzowa M16 10.0 mm Nylon Biały

10139363

Przedział cen netto
0,9105 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Biały
  • Kształt nakrętki
    Sześciokątny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179659

Przedział cen netto
0,4307 zł - 0,3489 zł

Zapasy magazynowe
895 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość całkowita
    3.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179758

Przedział cen netto
3,052 zł - 2,4721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M32 x 1.5
  • Rozwartość klucza
    36.5 mm
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179697

Przedział cen netto
1,3789 zł - 1,1507 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179734

Przedział cen netto
1,3838 zł - 1,1208 zł

Zapasy magazynowe
433 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
  • Rozwartość klucza
    22.9 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179710

Przedział cen netto
2,1732 zł - 1,7603 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Rozwartość klucza
    18.9 mm
  • Wysokość całkowita
    6.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179727

Przedział cen netto
2,1052 zł - 1,7052 zł

Zapasy magazynowe
508 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 2.0
  • Rozwartość klucza
    24.0 mm
  • Wysokość całkowita
    19.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179673

Przedział cen netto
0,6684 zł - 0,5414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179680

Przedział cen netto
0,5189 zł - 0,4324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179741

Przedział cen netto
8,8869 zł - 8,8869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M25 x 1.5
  • Rozwartość klucza
    27.9 mm
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179666

Przedział cen netto
0,3962 zł - 0,3209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Rozwartość klucza
    7.9 mm
  • Wysokość całkowita
    5.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny