Menu Search

Nakrętka radełkowana stożkowa M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Numer produktu Essentra:

10061428

Numer produktu produkcyjny:

0580040000VR

31000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9515 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

951,50 zł

1000 x 0,9515 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 12.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Średnica zewnętrzna wargi 14.0 mm
Wysokość wargi 1.0 mm
Kolor Naturalny
Format nakrętki Radełkowana
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt