Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
Grupa SR: SR1956
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość całkowita | Rozstaw skrzydełek | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1568 zł - 1,1568 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3,249 zł - 3,249 zł | 270 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,7656 zł - 0,7656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | 10 Na stanie |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7656 zł - 0,7656 zł | 595 Na stanie |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7256 zł - 0,7256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,337 zł - 0,4718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,9144 zł - 2,9144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1,7491 zł - 2,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 0,5546 zł - 0,6847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 10327418 | 0,4424 zł - 0,5463 zł | 9500 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
| 0,504 zł - 0,6222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować