Nakrętki motylkowe są wyposażone w wypustki ułatwiające chwyt oraz szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
Grupa SR: SR1956
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość całkowita | Rozstaw skrzydełek | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7656 zł - 0,7656 zł | 595 Na stanie |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7656 zł - 0,7656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | 10 Na stanie |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7256 zł - 0,7256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1568 zł - 1,1568 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3,249 zł - 3,249 zł | 270 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,337 zł - 0,4718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,504 zł - 0,6222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,5546 zł - 0,6847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 10327418 | 0,4424 zł - 0,5463 zł | 9500 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
| 1,7491 zł - 2,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,9144 zł - 2,9144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować