Ten asortyment elementów stosowanych ze śrubami pociągowymi zawiera szeroką gamę nakrętek kwadratowych o różnorodnych zastosowaniach: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki kwadratowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w zastosowaniach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali.Ten asortyment zawiera: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
Materiał: Stal, Brąz, Mosiądz Grupa SR: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Materiał | h1 & w1 | Kierunek gwintu | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172,9301 zł - 230,5555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Stal
|
60.0
|
Prawe
|
7.0
|
||
| 214,5865 zł - 286,1402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 4
|
40.0
|
Stal
|
60.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 306,9124 zł - 409,2321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR44 x 7
|
44.0
|
Stal
|
65.0
|
Lewe
|
7.0
|
||
| 908,2216 zł - 1 009,1403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Brąz
|
60.0
|
Lewe
|
7.0
|
||
| 59,5892 zł - 79,4297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
26.0
|
Stal
|
40.0
|
Lewe
|
5.0
|
||
| 91,8122 zł - 122,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
12.0
|
Mosiądz
|
25.0
|
Prawe
|
3.0
|
||
| 387,9369 zł - 431,041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Mosiądz
|
50.0
|
Prawe
|
6.0
|
||
| 138,8391 zł - 185,1211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
Stal
|
35.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 121,9337 zł - 162,565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
Stal
|
35.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 110,7724 zł - 147,6887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
Stal
|
35.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 263,2479 zł - 351,0158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Stal
|
60.0
|
Prawe
|
7.0
|
||
| 157,8927 zł - 210,5236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
Mosiądz
|
35.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 302,1957 zł - 377,7563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
Brąz
|
35.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 171,0154 zł - 228,0361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
Mosiądz
|
35.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 27,4129 zł - 36,5194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
Stal
|
28.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 623,0714 zł - 692,2808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Mosiądz
|
60.0
|
Lewe
|
7.0
|
||
| 605,4655 zł - 672,7135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 6
|
36.0
|
Mosiądz
|
60.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 170,6885 zł - 227,6017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 6
|
36.0
|
Stal
|
60.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 228,7366 zł - 304,9907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Stal
|
50.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 162,3292 zł - 216,4311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Stal
|
40.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować