Ten asortyment elementów stosowanych ze śrubami pociągowymi zawiera szeroką gamę nakrętek kwadratowych o różnorodnych zastosowaniach: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki kwadratowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w zastosowaniach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali.Ten asortyment zawiera: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
Materiał: Stal, Brąz, Mosiądz Grupa SR: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Materiał | h1 & w1 | Kierunek gwintu | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,3644 zł - 48,4569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 3
|
14.0
|
Stal
|
25.0
|
Lewe
|
3.0
|
||
| 36,0276 zł - 48,0144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
Stal
|
30.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 39,8757 zł - 53,1588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Stal
|
35.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 54,9794 zł - 73,2939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR24 x 5
|
24.0
|
Stal
|
40.0
|
Prawe
|
5.0
|
||
| 431,9951 zł - 479,9999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Mosiądz
|
50.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 152,4321 zł - 203,2315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Stal
|
40.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 271,1453 zł - 361,5464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Stal
|
60.0
|
Prawe
|
7.0
|
||
| 454,7469 zł - 535,0178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR50 x 8
|
50.0
|
Stal
|
70.0
|
Prawe
|
8.0
|
||
| 30,015 zł - 39,9936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 3
|
14.0
|
Stal
|
25.0
|
Prawe
|
3.0
|
||
| 60,463 zł - 80,5956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 6
|
14.0
|
Stal
|
25.0
|
Prawe
|
6.0
|
||
| 130,2094 zł - 173,6374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
Stal
|
35.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 297,9376 zł - 397,2806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Stal
|
60.0
|
Lewe
|
7.0
|
||
| 108,1791 zł - 144,2092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
12.0
|
Stal
|
25.0
|
Lewe
|
3.0
|
||
| 162,6295 zł - 216,8393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
Mosiądz
|
35.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 23,8581 zł - 31,8068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
12.0
|
Stal
|
25.0
|
Prawe
|
3.0
|
||
| 209,7204 zł - 279,6231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Stal
|
60.0
|
Lewe
|
7.0
|
||
| 435,3622 zł - 544,2147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Brąz
|
40.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 52,9592 zł - 70,5834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
26.0
|
Stal
|
40.0
|
Prawe
|
5.0
|
||
| 85,7641 zł - 114,3385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Stal
|
45.0
|
Prawe
|
6.0
|
||
| 187,0167 zł - 249,3652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 2
|
36.0
|
Stal
|
60.0
|
Prawe
|
2.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować