Ten asortyment elementów stosowanych ze śrubami pociągowymi zawiera szeroką gamę nakrętek kwadratowych o różnorodnych zastosowaniach: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki kwadratowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Uwaga: w zastosowaniach z napędem silnikowym nie należy stosować dwóch stykających się powierzchni ze stali.Ten asortyment zawiera: nakrętki kwadratowe z brązu z otworami przelotowymi, nakrętki kwadratowe z mosiądzu, nakrętki kwadratowe ze stali i nakrętki kwadratowe ze stali z otworami przelotowymi.
Materiał: Stal, Brąz, Mosiądz Grupa SR: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Materiał | h1 & w1 | Kierunek gwintu | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,8291 zł - 293,5123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Mosiądz
|
40.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 101,9741 zł - 135,9671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Stal
|
45.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 98,7514 zł - 131,6524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
12.0
|
Stal
|
25.0
|
Prawe
|
3.0
|
||
| 94,5666 zł - 126,0727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
12.0
|
Mosiądz
|
25.0
|
Prawe
|
3.0
|
||
| 399,575 zł - 443,9722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Mosiądz
|
50.0
|
Prawe
|
6.0
|
||
| 143,0043 zł - 190,6748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
Stal
|
35.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 623,6295 zł - 692,8949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 6
|
36.0
|
Mosiądz
|
60.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 598,4245 zł - 704,0062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Brąz
|
50.0
|
Prawe
|
6.0
|
||
| 103,0323 zł - 137,3765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
12.0
|
Mosiądz
|
25.0
|
Lewe
|
3.0
|
||
| 61,3769 zł - 81,8126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
26.0
|
Stal
|
40.0
|
Lewe
|
5.0
|
||
| 122,8981 zł - 163,8801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
Mosiądz
|
30.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 619,2042 zł - 687,9886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Mosiądz
|
60.0
|
Prawe
|
7.0
|
||
| 235,5987 zł - 314,1404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
Stal
|
50.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 167,1991 zł - 222,9241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Stal
|
40.0
|
Lewe
|
4.0
|
||
| 793,0893 zł - 933,0728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR60 x 9
|
60.0
|
Stal
|
80.0
|
Lewe
|
9.0
|
||
| 175,8092 zł - 234,4298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 6
|
36.0
|
Stal
|
60.0
|
Lewe
|
6.0
|
||
| 641,7635 zł - 713,0492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
Mosiądz
|
60.0
|
Lewe
|
7.0
|
||
| 216,5507 zł - 270,7124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
Mosiądz
|
40.0
|
Prawe
|
4.0
|
||
| 271,482 zł - 361,9889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR44 x 7
|
44.0
|
Stal
|
65.0
|
Prawe
|
7.0
|
||
| 500,2985 zł - 588,5638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR50 x 8
|
50.0
|
Stal
|
70.0
|
Lewe
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować