Menu Search

Nakrętki kołpakowe — nylon

Na stanie

Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.

Grupa SR: SR1955

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Kolor Wysokość całkowita Kup
0,6662 zł - 0,8883 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
13.0 mm
Naturalny
15.0 mm
0,3808 zł - 0,5074 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
7.0 mm
Naturalny
8.0 mm
0,3963 zł - 0,5293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturalny
12.0 mm
0,4843 zł - 0,5978 zł 498 Na stanie
5/16-18
12.7 mm
Naturalny
13.5 mm
0,3938 zł - 0,5242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
10060797 1,1811 zł - 1,1811 zł 1600 Na stanie
M8
13.0 mm
Czarny
15.0 mm
10060919 0,5773 zł - 0,5773 zł 600 Na stanie
M12
19.0 mm
Czarny
22.0 mm
1,3763 zł - 1,3763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Naturalny
12.0 mm
0,9468 zł - 0,9468 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Czarny
8.0 mm
0,5275 zł - 0,5861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Czarny
10.0 mm
0,4272 zł - 0,4747 zł 8990 Na stanie
M5
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
0,4144 zł - 0,4144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Naturalny
15.0 mm
0,7243 zł - 0,7243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Naturalny
6.0 mm
0,2995 zł - 0,2995 zł 89086 Na stanie
M6
10.0 mm
Naturalny
12.0 mm
0,714 zł - 0,714 zł 5000 Na stanie
M10
17.0 mm
Naturalny
18.0 mm
0,7948 zł - 0,7948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Naturalny
6.5 mm
2,7191 zł - 2,7191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
17.0 mm
Naturalny
18.0 mm
1,0026 zł - 1,0026 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
19.0 mm
Naturalny
22.0 mm
0,9314 zł - 0,9314 zł 25 Na stanie
M5
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
0,9801 zł - 0,9801 zł 300 Na stanie
M3
5.5 mm
Czarny
6.0 mm
  • z 2
Nakrętka kopułkowa M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506

Przedział cen netto
0,8883 zł - 0,6662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Przedział cen netto
0,5074 zł - 0,3808 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Przedział cen netto
0,5293 zł - 0,3963 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Przedział cen netto
0,5978 zł - 0,4843 zł

Zapasy magazynowe
498 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/16-18
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa Naturalny M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Przedział cen netto
0,5242 zł - 0,3938 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060797

Przedział cen netto
1,1811 zł - 1,1811 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Przedział cen netto
0,5773 zł - 0,5773 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Przedział cen netto
1,3763 zł - 1,3763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Przedział cen netto
0,9468 zł - 0,9468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Przedział cen netto
0,5861 zł - 0,5275 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Przedział cen netto
0,4747 zł - 0,4272 zł

Zapasy magazynowe
8990 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Przedział cen netto
0,4144 zł - 0,4144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Przedział cen netto
0,7243 zł - 0,7243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2995 zł

Zapasy magazynowe
89086 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Przedział cen netto
0,714 zł - 0,714 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Przedział cen netto
0,7948 zł - 0,7948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Przedział cen netto
2,7191 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Przedział cen netto
1,0026 zł - 1,0026 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada
Nakrętka kopułkowa M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Przedział cen netto
0,9314 zł - 0,9314 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Kopułka
Nakrętka kopułkowa M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Przedział cen netto
0,9801 zł - 0,9801 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Format nakrętki
    Blokada