20754464
20754464
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 301,8527 zł |
10 - 19 | 271,6717 zł |
20 - 39 | 256,5598 zł |
40 + | 226,3788 zł |
Rozmiar gwintu | TR8x1.5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 8.0 |
Prowadzenie | 1.5 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 170.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d4 | 26.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 20.0 |
l2 | 7.0 |
Waga kg | 0.135 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować