Menu Search

Nakrętka z kołnierzem TR20 x 8 26.0 Brąz

Gładkie nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią element zespołu śruby pociągowej. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Gładko wykończona powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej. Są dostępne z gwintem prawym oraz odporne na korozję i warunki otoczenia.
Numer produktu Essentra:

20147204

Numer produktu produkcyjny:

20147204

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 411,9407 zł
10 - 19 370,7513 zł
20 - 49 350,1566 zł
50 + 329,5619 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

411,94 zł

1 x 411,9407 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR20 x 8
Liczba początków 2.0
d1 tol 7H 20.0
Prowadzenie 8.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 514.0
d2 tol. H9 38.0
l1 26.0
l2 12.0
Waga kg 0.400
Materiał Brąz
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt