Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146962
20146962
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 563,7157 zł |
| 10 - 19 | 507,3488 zł |
| 20 + | 479,142 zł |
| Rozmiar gwintu | TR36 x 6 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| d1 tol 7H | 36.0 |
| Prowadzenie | 6.0 |
| Kierunek gwintu | Lewe |
| Powierzchnia styku | 1950.0 |
| d2 tol. H9 | 45.0 |
| d4 | 58.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 54.0 |
| l2 | 16.0 |
| Waga kg | 0.606 |
| Materiał | Brąz |
| Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować