20146900
20146900
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 526,4958 zł |
| 10 - 19 | 473,8649 zł |
| 20 + | 447,5261 zł |
| Rozmiar gwintu | TR30 x 6 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| d1 tol 7H | 30.0 |
| Prowadzenie | 6.0 |
| Kierunek gwintu | Lewe |
| Powierzchnia styku | 1370.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Waga kg | 0.408 |
| Materiał | Brąz |
| Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować