Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146863
20146863
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 397,7472 zł |
| 10 - 19 | 357,9676 zł |
| 20 + | 338,1019 zł |
| Rozmiar gwintu | TR28 x 5 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| d1 tol 7H | 28.0 |
| Prowadzenie | 5.0 |
| Kierunek gwintu | Prawe |
| Powierzchnia styku | 1200.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Waga kg | 0.442 |
| Materiał | Brąz |
| Kod towaru | 8483608090 |