20146757
20146757
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 394,8485 zł |
| 10 - 19 | 355,387 zł |
| 20 - 49 | 335,6329 zł |
| 50 + | 315,8788 zł |
| Rozmiar gwintu | TR20 x 4 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Prowadzenie | 4.0 |
| Kierunek gwintu | Lewe |
| Powierzchnia styku | 870.0 |
| d2 tol. H9 | 32.0 |
| d4 | 45.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 44.0 |
| l2 | 12.0 |
| Waga kg | 0.345 |
| Materiał | Brąz |
| Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować