Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nakrętki do dławnic kablowych to akcesoria dostępne do wszystkich nylonowych i mosiężnych dławnic kablowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Pod rozmiar klucza płaskiego | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5791 zł - 1,5791 zł | 198 Na stanie |
PG 7
|
Mosiądz; neopren
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,8369 zł - 1,8369 zł | 532 Na stanie |
PG16
|
Mosiądz; neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 14,6133 zł - 14,6133 zł | 81 Na stanie |
PG 42
|
Mosiądz; neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8369 zł - 4,5003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Mosiądz; neopren
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 12,7795 zł - 12,7795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Mosiądz; neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,463 zł - 2,463 zł | 2 Na stanie |
PG 9
|
Mosiądz; neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
Mosiądz; neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 18,1067 zł - 18,1067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG48
|
Mosiądz; neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 776 Na stanie |
PG 13.5
|
Mosiądz; neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 6,7212 zł - 6,7212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
Mosiądz; neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Mosiądz; neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5791 zł - 1,5791 zł | 19 Na stanie |
M12
|
Mosiądz; neopren
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10267943 | 11,3343 zł - 11,3343 zł | 7 Na stanie |
M63
|
Mosiądz; neopren
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 2,3104 zł - 2,3104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8
|
Mosiądz; neopren
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,6997 zł - 8,6997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.000 in
|
Mosiądz; neopren
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 14,7525 zł - 14,7525 zł | 100 Na stanie |
M40
|
Mosiądz; neopren
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 5,5916 zł - 5,5916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Mosiądz; neopren
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Mosiądz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 400 Na stanie |
M12
|
Mosiądz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Mosiądz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować