20267414
20267414
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 845,9058 zł |
5 - 9 | 803,604 zł |
10 - 19 | 761,3022 zł |
20 + | 719,00 zł |
Rodzaj korpusu | Z nacięciem |
---|---|
Rodzaj uchwytu | Nóż |
h1 | 40.9 |
h2 | 35.0 |
l1 | 107.0 |
l2 | 37.6 |
l3 | 10.9 |
Skok s1 | 1.3 |
w1 | 38.1 |
w2 | 9.1 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 40.6 |
Siła mocowanie maks. kN | 26.0 |
Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować