20267407
20267407
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 399,101 zł |
| 5 - 9 | 379,1481 zł |
| 10 - 19 | 359,1952 zł |
| 20 + | 339,242 zł |
| Rodzaj korpusu | Z nacięciem |
|---|---|
| h1 | 25.1 |
| h2 | 18.5 |
| l1 | 103.6 |
| l2 | 43.2 |
| l3 | 12.7 |
| Skok s1 | 0.6 |
| w1 | 31.7 |
| w2 | 9.1 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 22.5 |
| Siła mocowanie maks. kN | 16.0 |
| Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować