20267391
20267391
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 399,101 zł |
5 - 9 | 379,1481 zł |
10 - 19 | 359,1952 zł |
20 + | 339,242 zł |
Rodzaj korpusu | Z nacięciem |
---|---|
Rodzaj uchwytu | Nóż |
h1 | 25.1 |
h2 | 18.5 |
l1 | 103.6 |
l2 | 43.2 |
l3 | 12.7 |
Skok s1 | 0.6 |
w1 | 31.7 |
w2 | 9.1 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 22.5 |
Siła mocowanie maks. kN | 16.0 |
Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować