20267377
20267377
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 585,7779 zł |
| 5 - 9 | 556,5021 zł |
| 10 - 19 | 527,1827 zł |
| 20 + | 497,907 zł |
| Rodzaj korpusu | Kompaktowe |
|---|---|
| h1 | 31.5 |
| l1 | 68.6 |
| l2 | 47.0 |
| Skok s1 | 1.3 |
| w1 | 37.6 |
| w2 | 18.8 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 40.6 |
| Siła mocowanie maks. kN | 26.0 |
| Materiał | Stal hartowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować