Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osprzęt do siłowników gazowych służy do mocowania siłowników w miejscu przeznaczenia. Dostępne są trzy różne rodzaje mocowań.
Grupa SR: SR6481
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość otworu montażowego do końca długości | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79,3723 zł - 79,3723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
30,2736 zł - 30,2736 zł | 11 Na stanie |
|
M6
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
49,28 zł - 49,28 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
28,9628 zł - 28,9628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stop cynku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Stal
|
0.776 in
19.7 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
35,6283 zł - 35,6283 zł | 284 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stal
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
18 Na stanie |
|
M6 x 1.0
|
Stal
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
10306390 | 109,102 zł - 109,102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
|
32,17 zł - 32,17 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
40,0766 zł - 40,0766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
90,4024 zł - 90,4024 zł | 11 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
13,3449 zł - 13,3449 zł | 11 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
32,17 zł - 32,17 zł | 2 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
15,576 zł - 15,576 zł | 48 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
17,7932 zł - 17,7932 zł | 7110 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
10306345 | 43,6464 zł - 43,6464 zł | 20 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
96,1754 zł - 96,1754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
19,606 zł - 19,606 zł | 23 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stop cynku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować