Osprzęt do siłowników gazowych służy do mocowania siłowników w miejscu przeznaczenia. Dostępne są trzy różne rodzaje mocowań.
Grupa SR: SR6481
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość otworu montażowego do końca długości | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,0766 zł - 40,0766 zł | 36 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 90,4024 zł - 90,4024 zł | 11 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
| 13,3449 zł - 13,3449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 35,6283 zł - 35,6283 zł | 284 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stal
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 18 Na stanie |
|
M6 x 1.0
|
Stal
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 10306390 | 109,102 zł - 109,102 zł | 20 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
|
| 32,17 zł - 32,17 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 30,2736 zł - 30,2736 zł | 11 Na stanie |
|
M6
|
Stal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 49,28 zł - 49,28 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 28,9628 zł - 28,9628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stop cynku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
| 57,8977 zł - 57,8977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 54,5928 zł - 54,5928 zł | 16 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zacisk ryglujący sworzeń C1
|
|||
| 32,17 zł - 32,17 zł | 30 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 17,7932 zł - 17,7932 zł | 7110 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10306345 | 43,6464 zł - 43,6464 zł | 20 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|
| 96,1754 zł - 96,1754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 15,576 zł - 15,576 zł | 68 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| 11,1277 zł - 11,1277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować