Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Rozmiar otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0671 zł - 1,3174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Klej
|
||
1,1738 zł - 1,4492 zł | 3 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | 4734 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Klej
|
||
0,8687 zł - 0,8687 zł | 3570 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Klej
|
||
2,3008 zł - 2,3008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
2,3008 zł - 2,3008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
10246177 | 1,4985 zł - 1,85 zł | 800 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
2,3287 zł - 2,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
1,4272 zł - 1,762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
||
1,0163 zł - 1,2547 zł | 2275 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Klej
|
||
10246153 | 1,3592 zł - 1,678 zł | 6300 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
0,6024 zł - 0,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Wsuwane
|
||
0,6804 zł - 0,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
1,393 zł - 1,393 zł | 1008 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
Wsuwane
|
||
0,6024 zł - 0,6024 zł | 5000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Wsuwane
|
||
0,6303 zł - 0,6303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
2,6773 zł - 2,6773 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
1,1964 zł - 1,1964 zł | 37 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
0,8227 zł - 0,8227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|
||
1,8128 zł - 1,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Wsuwane
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować