Menu Search

Klamka uchylna Czarny

Zatrzaski i zamki typu „unieś i obróć” mają niski profil, co oznacza, że można je chować, gdy nie są używane. Charakteryzują się regulacją zakresu chwytania, działaniem dociskowym oraz łatwym montażem. Idealne do różnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do paneli i obudów. Do wyboru jest kilka stylów, a także różne opcje kluczy, materiałów i wykończeń.
Numer produktu Essentra:

20078607

Numer produktu produkcyjny:

708201234

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 24 42,8501 zł
25 + 35,7085 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

214,25 zł

5 x 42,8501 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 11.5 mm
Wysokość obudowy 18.5 mm
Specyfikacja DIN-EN ISO 1043-1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt