Menu Search

Klamka uchylna 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Czarny

Zatrzaski i zamki typu „unieś i obróć” mają niski profil, co oznacza, że można je chować, gdy nie są używane. Charakteryzują się regulacją zakresu chwytania, działaniem dociskowym oraz łatwym montażem. Idealne do różnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do paneli i obudów. Do wyboru jest kilka stylów, a także różne opcje kluczy, materiałów i wykończeń.
Numer produktu Essentra:

20070533

Numer produktu produkcyjny:

3082023236E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 48,7075 zł
25 - 124 34,7911 zł
125 + 31,312 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

48,71 zł

1 x 48,7075 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość obudowy 18.5 mm
Specyfikacja Nie ulega sprężeniu
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt