Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego
Grupa SR: SR5528
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Materiał krzywki | Materiał osłony | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5572 zł - 10,5802 zł | 76 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,883 zł - 11,0362 zł | 2 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
6,4801 zł - 10,0802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,4406 zł - 10,4168 zł | 154 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | 314 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | 124 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,4407 zł - 10,4169 zł | 126 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,4512 zł - 8,2791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
4,8161 zł - 7,4917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,7212 zł - 10,8097 zł | 30 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | 77 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
20121051 | 7,5572 zł - 10,5801 zł | 25 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
7,4529 zł - 10,434 zł | 71 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Stal
|
PA
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować