Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego
Grupa SR: SR5528
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Materiał krzywki | Materiał osłony | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5572 zł - 10,5802 zł | 1 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,4529 zł - 10,434 zł | 71 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
6,6933 zł - 6,6933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz z nacięciem
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
PA
|
Klucz z nacięciem
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
PA
|
Klucz z nacięciem
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować