20052447
140404505E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 76,5227 zł |
| 5 + | 68,8704 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
|---|---|
| Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
| Rodzaj zamknięcia | Compression Latch |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem |
| Rodzaj klucza | Bez klucza |
| Długość otworu montażowego | 16.2 mm |
| Długość otworu montażowego | 0.638 in |
| Zakres chwytania | 16.0 - 19.2 mm |
| Zakres chwytania | 0.63 - 0.756 in |
| Maks. docisk | 0.157 in |
| Maks. docisk | 4.0 mm |
| Wysokość obudowy | 21.5 mm |
| Wysokość obudowy | 0.846 in |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Szerokość otworu montażowego | 13.5 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 0.531 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować