Menu Search

Miniaturowy wózek szynowy 3.0 11.7 8.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe wózki szynowe to kompaktowe komponenty ruchu liniowego do stosowania w niewielkich elementach. Ich mały rozmiar umożliwia montaż w niewielkich przestrzeniach, a jednocześnie gwarantuje dużą nośność i stabilność. Wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20159177

Numer produktu produkcyjny:

20159177

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 340,7236 zł
3 - 4 323,6896 zł
5 - 9 306,6556 zł
10 + 272,588 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

340,72 zł

1 x 340,7236 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Standardowy
Do prowadnic 3.0
l1 11.7
l2 6.8
l3 3.5
l4 10.0
h1 4.0
h2 3.0
h3 1.1
h4 2.6
h6 1.5
d1 M1
d3 M1.6
d4 0.3
w1 8.0
w3 3.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt