20159160
20159160
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 272,4569 zł |
| 3 - 4 | 258,821 zł |
| 5 - 9 | 245,2286 zł |
| 10 + | 217,957 zł |
| Rodzaj prowadnicy | Szeroka |
|---|---|
| Do prowadnic | 10.0 |
| l1 | 27.2 |
| l2 | 21.2 |
| l3 | 11.0 |
| l4 | 20.0 |
| h1 | 6.5 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 1.5 |
| h4 | 4.0 |
| h5 | 1.6 |
| h6 | 2.3 |
| d1 | M2.5 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | 5.5 |
| d4 | 0.9 |
| w1 | 17.0 |
| w2 | 13.0 |
| w3 | 10.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować