Menu Search

Miniaturowy wózek szynowy 42.0 74.4 60.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe wózki szynowe to kompaktowe komponenty ruchu liniowego do stosowania w niewielkich elementach. Ich mały rozmiar umożliwia montaż w niewielkich przestrzeniach, a jednocześnie gwarantuje dużą nośność i stabilność. Wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20158484

Numer produktu produkcyjny:

20158484

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 299,3423 zł
3 - 4 284,355 zł
5 - 9 269,4126 zł
10 + 239,4832 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

299,34 zł

1 x 299,3423 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Szeroka
Do prowadnic 42.0
l1 74.4
l2 57.6
l3 35.0
l4 40.0
h1 16.0
h2 12.0
h3 4.5
h4 9.5
h5 4.5
h6 4.5
d1 M4
d2 4.5
d3 8.0
d4 1.8
w1 60.0
w2 45.0
w3 42.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt