20158477
20158477
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 224,8096 zł |
| 3 - 4 | 213,5915 zł |
| 5 - 9 | 202,3287 zł |
| 10 + | 179,8473 zł |
| Rodzaj prowadnicy | Szeroka |
|---|---|
| Do prowadnic | 14.0 |
| l1 | 40.5 |
| l2 | 30.1 |
| l3 | 19.0 |
| l4 | 30.0 |
| h1 | 9.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 3.0 |
| h4 | 5.2 |
| h5 | 3.5 |
| h6 | 3.2 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.1 |
| w1 | 25.0 |
| w2 | 19..0 |
| w3 | 14.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować