20158453
20158453
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 226,5827 zł |
3 - 4 | 215,2557 zł |
5 - 9 | 203,9288 zł |
10 + | 181,275 zł |
Rodzaj prowadnicy | Szeroka |
---|---|
Do prowadnic | 18.0 |
l1 | 50.7 |
l2 | 39.5 |
l3 | 24.0 |
l4 | 30.0 |
h1 | 12.0 |
h2 | 8.6 |
h3 | 3.0 |
h4 | 7.3 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.0 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 30.0 |
w2 | 23.0 |
w3 | 18.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować