20158408
20158408
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 188,5503 zł |
| 3 - 4 | 179,1402 zł |
| 5 - 9 | 169,6865 zł |
| 10 + | 150,823 zł |
| Rodzaj prowadnicy | Standardowy |
|---|---|
| Do prowadnic | 12.0 |
| l1 | 47.6 |
| l2 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 25.0 |
| h1 | 13.0 |
| h2 | 10.2 |
| h3 | 3.5 |
| h4 | 7.5 |
| h5 | 4.5 |
| h6 | 4.3 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.3 |
| w1 | 27.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 12.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować