20158385
20158385
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 212,1626 zł |
| 3 - 4 | 201,5763 zł |
| 5 - 9 | 190,9464 zł |
| 10 + | 169,73 zł |
| Rodzaj prowadnicy | Szeroka |
|---|---|
| Do prowadnic | 24.0 |
| l1 | 44.4 |
| l2 | 31.0 |
| l3 | 15.0 |
| l4 | 40.0 |
| h1 | 14.0 |
| h2 | 10.1 |
| h3 | 3.5 |
| h4 | 8.5 |
| h5 | 4.5 |
| h6 | 4.5 |
| d1 | M3 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | 8.0 |
| d4 | 1.3 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 28.0 |
| w3 | 24.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować