Menu Search

Miniaturowy wózek szynowy 15.0 43.0 32.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe wózki szynowe to kompaktowe komponenty ruchu liniowego do stosowania w niewielkich elementach. Ich mały rozmiar umożliwia montaż w niewielkich przestrzeniach, a jednocześnie gwarantuje dużą nośność i stabilność. Wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20158361

Numer produktu produkcyjny:

20158361

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 181,667 zł
3 - 4 172,6054 zł
5 - 9 163,5003 zł
10 + 145,334 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

181,67 zł

1 x 181,667 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Standardowy
Do prowadnic 15.0
l1 43.0
l2 27.0
l3 20.0
l4 40.0
h1 16.0
h2 12.3
h3 5.5
h4 9.5
h5 4.5
h6 4.3
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.8
w1 32.0
w2 25.0
w3 15.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt