20158347
20158347
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 144,7127 zł |
| 3 - 4 | 137,4883 zł |
| 5 - 9 | 130,2639 zł |
| 10 + | 115,7699 zł |
| Rodzaj prowadnicy | Standardowy |
|---|---|
| Do prowadnic | 9.0 |
| l1 | 30.6 |
| l2 | 20.5 |
| l3 | 10.0 |
| l4 | 20.0 |
| h1 | 10.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 3.0 |
| h4 | 5.5 |
| h5 | 3.5 |
| h6 | 3.3 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.3 |
| w1 | 20.0 |
| w2 | 15.0 |
| w3 | 9.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować